Julkaise tuotteesi
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet
    Sanindusa

    Winner W|D rimflush back-to-wall close coupled toilet

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats easy to clean and slow close option.

    Tekniset tiedot
    • Compatible toilet seats (not included): 24231 - Winner toilet seat with easyclip system: 142111LM - Winner bottom water supply cistern with dual flush mechanism; 142113LM - Winner side water supply cistern with dual flush mechanism: 24 - fixing kit (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite142026_Winner_wd-rimflush-back-to-wall-close-coupled-toilet
    • TuoteperheWinner
    • TuoteryhmäToilets
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-19
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)402
    • Leveys (mm)350
    • Syvyys (mm)630
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)25.3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiToilet bowls
    • UNSPSC-koodi30181511
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka