Julkaise tuotteesi
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    3.0 / 5 tähteä3.0(11 arvostelua)

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Tekniset tiedot
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • TuoteperheUrb.y Plus
    • TuoteryhmäToilet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-26
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)400
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)547
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)28.5
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC010204
    • ETIM-nimiAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-nimiToilets
    • UNSPSC-koodi30181505
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 -kuvausWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Water Closets
    • OmniClass-numero23-31 19 00
    • OmniClass-nimikeToilets
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka