Julkaise tuotteesi
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning
    Sanindusa

    New Wccare toilet seat with slow close cover and frontal openning

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This lid also has a slow close system to prevent abrupt drops ans it has a clipoff system that allows you to remove the lid for an easy cleaning The frontal open it s indicated for specific WC for disabled people
    Tekniset tiedot
    • 2293111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2293100_toilet-seat-and-cover
    • TuoteperheNew Wccare
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)46
    • Leveys (mm)324
    • Syvyys (mm)448
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyurea
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka