Julkaise tuotteesi
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Look toilet seat and cover with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Tekniset tiedot
    • 2341111-fixing kit for toilet seat _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2343100_Look_toilet-seat-and-cover
    • TuoteperheLook
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)39
    • Leveys (mm)347
    • Syvyys (mm)442
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyurea
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
    Arabiemiirikunnat
    Algeria
    Alankomaat
    Australia
    Bahamasaaret
    Kolumbia
    Etelä-Korea
    Angola
    Belgia
    Costa Rica
    Intia
    Benin
    Bulgaria
    Israel
    Etelä-Afrikka
    Espanja
    Japani
    Ghana
    Irlanti
    Jordania
    Guinea-Bissau
    Italia
    Kiina
    Kamerun
    Itävalta
    Libanon
    Mali
    Kreikka
    Oman
    Marokko
    Kroatia
    Qatar
    Mauritania
    Kypros
    Saudi-Arabia
    Mosambik
    Latvia
    Sri Lanka
    Nigeria
    Liettua
    Taiwan
    Norsunluurannikko
    Luxemburg
    Sudan
    Norja
    Tansania
    Portugali
    Puola
    Ranska
    Romania
    Ruotsi
    Saksa
    Sveitsi
    Tsekin tasavalta
    Ukraina
    Unkari
    Venäjä
    Viro
    Yhdistynyt kuningaskunta