Julkaise tuotteesi
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system
    Sanindusa

    Look slim toilet seat with easyclip and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin, is anti-bacterial, anti-static, dust repellent, and resistant to fading under UV rays. This toilet seat and cover also have a slow close system, to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for easy cleaning.

    Tekniset tiedot
    • Fixing kit for toilet seat and cover (included).

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite23461_Look_slim-toilet-seat-with-easyclip-and-slowclose-system
    • TuoteperheLook
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2021-11-12
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)48
    • Leveys (mm)355
    • Syvyys (mm)450
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMuovi
    • Toissijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)2.75
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011196
    • ETIM-nimiToilet seat
    • UNSPSC-nimiSanitary ware
    • UNSPSC-koodi301815
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeToilet Accessories
    • OmniClass-numero23-31 25 11 11
    • OmniClass-nimikeToilet Partitions
    • CSI UniFormat II -koodiC10
    • CSI UniFormat II -nimikeINTERIOR CONSTRUCTION

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka