Julkaise tuotteesi
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system
    Sanindusa

    Sanlife toilet seat with clipoff and slowclose system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Tekniset tiedot
    • 2344111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2363100_Sanlife_toilet-seat-and-cover
    • TuoteperheSanlife
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)34
    • Leveys (mm)380
    • Syvyys (mm)464
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyurea
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)3
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka