Julkaise tuotteesi
Urby toilet seat clipoff with slow close system
Urby toilet seat clipoff with slow close system
Urby toilet seat clipoff with slow close system
    Sanindusa

    Urby toilet seat clipoff with slow close system

    Duroplast is a material that does not contain substances hazardous to the environment and therefore is compatible with the skin is anti-bacterial antistatic dust repellent and resistant to fading under UV rays This toilet seat and cover also has a slow close system to prevent abrupt drops and it has a clipoff system that allows you to remove the lid and the seat for an easy cleaning
    Tekniset tiedot
    • 2401111-fixing kit for toilet seat and cover _included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite2403100_Urby_toilet-seat-and-cover
    • TuoteperheUrb.y
    • TuoteryhmäToilet Seats
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)43
    • Leveys (mm)356
    • Syvyys (mm)424
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPolyurea
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)2
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - WC-istuimet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 -kuvausWC seats and covers
    • OmniClass-numero23-31 19 19 17
    • OmniClass-nimikeWater Closet Seats

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka