Julkaise tuotteesi
New WCCare 70 hand bar
New WCCare 70 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 70 hand bar

    4.2 / 5 tähteä4.2(5 arvostelua)
    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Tekniset tiedot
    • Fixings not included
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite4297013_NewWccare_hand-bar
    • TuoteperheNew Wccare
    • Tuoteryhmäaccessories
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)85
    • Leveys (mm)700
    • Syvyys (mm)116
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliRuostumaton teräs
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Kylpyhuonetarvikkeet
    • IFC-luokitusKaide
    • UNSPSC-nimiRails
    • UNSPSC-koodi301031
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015 -kuvausSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-numero23-17 25 13
    • OmniClass-nimikeHandrails
    • CSI UniFormat II -koodiE2010
    • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText