Julkaise tuotteesi
New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Tekniset tiedot
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • TuoteperheNew Ícone
  • TuoteryhmäTaps-Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)153
  • Leveys (mm)45
  • Syvyys (mm)155
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)1
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka