Julkaise tuotteesi
New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Tekniset tiedot
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • TuoteperheNew Ícone
  • TuoteryhmäTaps-Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)98
  • Leveys (mm)215
  • Syvyys (mm)172
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka