Julkaise tuotteesi
Easy shower mixer with medical lever
Sanindusa

Easy shower mixer with medical lever

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with medical lever for an easy access to persons with limited mobility
Tekniset tiedot
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite536570111_Easy_shower-mixer-with-medical-lever
  • TuoteperheEasy
  • TuoteryhmäTaps-Mixers
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)188
  • Leveys (mm)220
  • Syvyys (mm)255
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)2
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015 -kuvausBath taps
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka
Arabiemiirikunnat
Algeria
Alankomaat
Australia
Bahamasaaret
Kolumbia
Etelä-Korea
Angola
Belgia
Costa Rica
Intia
Benin
Bulgaria
Israel
Etelä-Afrikka
Espanja
Japani
Ghana
Irlanti
Jordania
Guinea-Bissau
Italia
Kiina
Kamerun
Itävalta
Libanon
Mali
Kreikka
Oman
Marokko
Kroatia
Qatar
Mauritania
Kypros
Saudi-Arabia
Mosambik
Latvia
Sri Lanka
Nigeria
Liettua
Taiwan
Norsunluurannikko
Luxemburg
Sudan
Norja
Tansania
Portugali
Puola
Ranska
Romania
Ruotsi
Saksa
Sveitsi
Tsekin tasavalta
Ukraina
Unkari
Venäjä
Viro
Yhdistynyt kuningaskunta