Julkaise tuotteesi
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
Line 42 single lever basin mixer
    Sanindusa

    Line 42 single lever basin mixer

    Ceramic cartridge technology. Single lever mixer. To install on the basin, or on the countertop. Compatible pop up wastes (not included):  4V9111; 4V9110; 4V9711.

    Tekniset tiedot
    • Single lever basin mixer.  2 x  PEX H3/8-M8x1 -L14-365  flexible supply hoses.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite5550301_Line42_Single-Lever-Basin-Mixer
    • TuoteperheLine 42
    • TuoteryhmäTaps-Mixers
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-06-22
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)193
    • Leveys (mm)50
    • Syvyys (mm)147
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMessinki
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)1.6
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • ETIM-koodiEC011328
    • ETIM-nimiWashbasin mixing tap
    • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
    • UNSPSC-koodi3018
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 -kuvausWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-numero23-31 11 00
    • OmniClass-nimikeFaucets
    • CSI UniFormat II -koodiD2010
    • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka