Julkaise tuotteesi
Belfast with popup waste
Sanindusa

Belfast with popup waste

3.6 / 5 tähteä3.6(9 arvostelua)

Versatile installation: topmount or undermount. Glazed on all sides except on the basis of settlement. Not rectified

Tekniset tiedot
  • Pop up waste for kitchen sink ref.4740 (included); Siphon ref. 473000 (not included).

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite740000V_Belfast_With-Popup-Waste
  • TuoteperheBelfast
  • TuoteryhmäSinks
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-06-19
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)252
  • Leveys (mm)595
  • Syvyys (mm)455
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliFireclay
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)33
Luokitus
  • BIMobject-luokkaKeittiö - Pesualtaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011315
  • ETIM-nimiKitchen sink
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96_45
  • Uniclass 2015 -kuvausKitchen sinks
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka