Julkaise tuotteesi
Piano shower tray
Piano shower tray
Piano shower tray
    Sanindusa

    Piano shower tray

    3.1 / 5 tähteä3.1(8 arvostelua)
    Domestic and commercial use Built-in shower tray Contemporary design Range with various sizes and depths available
    Tekniset tiedot
    • 49911-90 shower tray drain _not included_
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viite8035200000_Piano_smooth-surface-shower-tray
    • TuoteperhePiano
    • TuoteryhmäShower tray
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2020-01-24
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)35
    • Leveys (mm)800
    • Syvyys (mm)800
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAkryyli
    • Suunniteltu:Portugali
    • Valmistettu:Portugali
    • Nettopaino (kg)11
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
    • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
    • UNSPSC-nimiShowers
    • UNSPSC-koodi30181503
    • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
    • OmniClass-numero23-31 17 00
    • OmniClass-nimikeShowers

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka