Julkaise tuotteesi
New WCCare Hinged shower door
Sanindusa

New WCCare Hinged shower door

Reversible door with lifting mechanism during opening and lowering during closing Possibility of opening in the upper part
Tekniset tiedot
  • Aluminum profile adjustable Magnetic closure 6 mm toughened safety glass Silicone sealants Fixing kit and assembly instruction
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viite8919100011_NewWccare_hinged-shower-door-enclosure
  • TuoteperheNew Wccare
  • TuoteryhmäShower screens
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2020-01-24
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)1850
  • Leveys (mm)1160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasi
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)35
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron ovet
  • IFC-luokitusKalustuselementti
  • UNSPSC-nimiBathtub or shower enclosures
  • UNSPSC-koodi30181507
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_79
  • Uniclass 2015 -kuvausShower enclosures
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 28 19.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeShower Doors
  • OmniClass-numero23-31 17 25
  • OmniClass-nimikeShower Screens
  • CSI UniFormat II -koodiE2010
  • CSI UniFormat II -nimikeFixed Furnishings

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Oseania Pohjois-Amerikka Etelä-Amerikka