Julkaise tuotteesi
ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin
Sanitana

ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin

ALBUS 810 vitreous china wall-mounted washbasin A washbasin collection designed to be seen from all angles and perspectives, whose fluid surfaces are sure to surprise you. Made out of vitreous china, the ALBUS collection now includes both wall-mounted, countertop and semi-recessed versions, with sizes ranging from the compact width of 40cm to the spacious 100cm. ALBUS washbasins are available in versions with or without tap hole, overflow or soap ledges. The countertop versions are glazed on all sides.
Tekniset tiedot
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: yes Special features: compatible with Casual 80 vanity unit In the box: washbasin and fixing kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS10200216900000
  • TuoteperheAlbus
  • TuoteryhmäWashbasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)455
  • Leveys (mm)810
  • Syvyys (mm)130
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliLasitettu posliini
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)27
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka