Julkaise tuotteesi
JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)
Sanitana

JULIA 900x900x35(50) recessed square shower tray (w/ anti slip)

JULIA 900x900x35(50) acrylic recessed square shower tray (with anti slip) The JULIA acrylic shower trays collection includes several models with distinct features and dimensions. From recessed to self-standing models - with an anti-slip or smooth surface - this is a particularly versatile and competitive option. Made with an acrylic cast sheet with a gloss finish, it can be complemented with Ø65mm shower wastes and, of course, the correspondent Sanitana shower enclosure and mixer system.
Tekniset tiedot
  • Format: square Type of installation: recessed Anti slip surface: yes Available colours: white Required shower waste: Ø65mm In the box: shower tray
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS20031672400000
  • TuoteperheJulia
  • TuoteryhmäShower Trays
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)50
  • Leveys (mm)900
  • Syvyys (mm)900
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAkryyli
  • Toissijainen materiaaliKuitulasi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)9
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Suihkukomeron alustat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiShowers
  • UNSPSC-koodi30181503
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_06_84
  • Uniclass 2015 -kuvausShower trays
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 23
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Showers
  • OmniClass-numero23-31 17 00
  • OmniClass-nimikeShowers
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText