Julkaise tuotteesi
VELVET 1000 surfex® wall-mounted washbasin
Sanitana

VELVET 1000 surfex® wall-mounted washbasin

VELVET 1000 surfex® wall-mounted washbasin The VELVET washbasins are Sanitana’s latest foray in the area of solid surface production. Being made in surfex® means they have a homogenous surface: non-porous, non-toxic and capable of resisting aggressive chemical agents. The VELVET washbasins are available in wall-mounted or recessed versions, which can be coupled with some Sanitana vanity units, such as the more recent ARDEN, HARAPAN, STENIS and TAHOE furniture collections. Their sizes range from 60 to 160cm length, and they are available in version with or without integrated tap holes and with or without towel holders.
Tekniset tiedot
  • Type of installation: wall-mounted Tap hole: yes (one) Position of tap hole: central Overflow: no Special features: integrated towel holder In the box: washbasin and fixing kit
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS20204512000000
  • TuoteperheVelvet
  • TuoteryhmäWashbasins
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2021-04-14
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)125
  • Leveys (mm)1002
  • Syvyys (mm)458
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliSurfex
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)15
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Altaat
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • ETIM-koodiEC011550
  • ETIM-nimiWashbasin
  • UNSPSC-nimiSinks
  • UNSPSC-koodi30181504
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_96
  • Uniclass 2015 -kuvausWash basins, sinks and troughs
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 16.16
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Sinks
  • OmniClass-numero23-31 13 00
  • OmniClass-nimikeSinks
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka