Julkaise tuotteesi
UNIC single lever mixer - high neck 350 - washbasin w/o tap hole
Sanitana

UNIC single lever mixer - high neck 350 - washbasin w/o tap hole

UNIC d/mounted single lever mixer - washbasin w/o tap hole As Karl Lagerfeld once said: "I don't like standard beauty, there is no beauty without strangeness". Full of character, UNIC's design highlights the dynamism of its volumes. The range stands out for its tubular design devoided of artifice, evident on the stylized and minimal lever handle. The dynamic profile of its spout brings the design to a new stylistic level, highlighting the modernist nature of the pieces in this collection of mixers.
Tekniset tiedot
  • Suitable for: washbasin without tap hole Equipped with: ceramic cartridge (due) Type of installation: deck-mounted Type of spout: fixed (high and long) Type of handle: single lever Type of aerator: swivel Additional features: water saving cartridge (eco friendly) and spout with 300mm height In the box: mixer and 3/8" flexible connection hoses
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteS50058412850711
  • TuoteperheUnic
  • TuoteryhmäFaucets
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2019-06-26
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)350
  • Leveys (mm)54
  • Syvyys (mm)218
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMessinki
  • Toissijainen materiaaliKromi
  • Suunniteltu:Portugali
  • Valmistettu:Portugali
  • Nettopaino (kg)2.6
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSaniteetti - Hanat/kraanat/messinkiesineet
  • IFC-luokitusSaniteettiterminaali
  • UNSPSC-nimiPlumbing fixtures
  • UNSPSC-koodi3018
  • Uniclass 2015 -koodiPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 -kuvausTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-numero23-31 11 00
  • OmniClass-nimikeFaucets
  • CSI UniFormat II -koodiD2010
  • CSI UniFormat II -nimikePlumbing Fixtures

Alueellinen saatavuus

Aasia Afrikka Eurooppa Etelä-Amerikka Pohjois-Amerikka