Julkaise tuotteesi
Sapa Liukuovi Artline XL
Sapa Liukuovi Artline XL
    Sapa

    Sapa Liukuovi Artline XL

    Sapa Artline XL liukuovella on hienostunut ja minimalistinen muotoilu suuressa muodossa. Liukuovi valmistetaan eristetyistä alumiiniprofiileista ja tekniset ratkaisut on tehty tavoiteena optimaaliset lasipinnat ja arkkitehtuurin avoimuus. Kynnys on upotettu lattiaan ja karmit voidaan upottaa pieliin antamaan rakenteelle karmittoman vaikutelman.

    Tekniset tiedot
    • Ovilehden maksimimitat 2,8 x 3,5 m.
      Ovilehtipaino maks 500 kg
      Lasipaksuus 40-52 mm

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArtlineXL-slider-north
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3500
    • Leveys (mm)2800
    • Syvyys (mm)150
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows

    Alueellinen saatavuus

    Eurooppa