Julkaise tuotteesi
Sapa Nostoliukuovi 2160S
Sapa

Sapa Nostoliukuovi 2160S

Sapa 2160 S on korkealuokkainen nostoliukuovi joka yhdistää matalan profiilirakenteen hyvällä suorituskyvyllä ilmanpitävyydellä ja termisillä ominaisuuksilla. Liukuoven rakenne perustuu klassiseen 2160 oveen joka on optimoitu keskikokoisiin oviin hieman kevennetyllä ulkonäöllä. Rakenne perustuu 160 mm syviin eristettyihin alumiiniprofiileihin karmissa, sekä 70 mm syviin ovilehtirakenteisiin. Erinomainen lämmöneristävyys saadaan aikaiseksi 50 mm leveillä lasikuituvahvisteisillä polyamidilistoilla yhdessä 53 mm paksulla 3K- eristyslasilla. Nostoliukuoven pyörästö takaa kevyen ja helpon käytön. Kun painiketta käännetään 180 astetta, nousee ovilehti ylös hieman polyamidipyörästöille, jolloin se liikkuu kevyesti.

Tekniset tiedot
  • Ilmanpitävyys luokka 4 EN 12207 (600 Pa) mukaan.
    Sateenpitävyys  E900 EN 12208 (900 Pa) mukaan.
    Tuulenpaineen kestävyys C3 EN12210 (1200 Pa) mukaan.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSlider_2160S
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäAluminium Windows
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2018-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)2800
  • Leveys (mm)3100
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)250
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

Alueellinen saatavuus

Eurooppa