Julkaise tuotteesi
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
Artline - Slider - Door
    Sapa

    Artline - Slider - Door

    Artline’s sophisticated minimalist design, creates a light and fluid appearance even for large fix and openable windows. Artline is art with a purpose-quality, lightness and confort. Artline creates a floor to ceiling glass wall which can easily be opened and closed to let the outside come in. Artline’s impressive sizes, coupled with a minimal visible frame,allow building interiors to be flooded with light. Artline sliding system accommodates fillings of 28-30mm or 40-42mm Artline’s min. sightline of the interlocking profiles: 26 or 38 mm Artline is equiped with quadruple synthetic or inox weels with dustproof ball-bearing. • Vent weight up to 320 kg • 3 meters high without reinforcement • Quadruple synthetic or stainless-steel wheels, dustproof ball bearing • Building depth frame: 125 mm • Vent depth: 47 mm • Max. glazing vent: 42 mm • Minimalistic design • Complies with marking • Burglary resistance class RC2
    Tekniset tiedot
    • Air permeability EN12207: Class 4 Watertightness : E750 Windresistance EN12210: C3 Forced entry resistance ENV 1627 – 1630 : Class 2 Thermal insulation: EN ISO 10077-2: Uw (Ug = 0,7 / Ψ = 0,051) : 1,18 W/m²K Uw (Ug =0,5 / Ψ = 0,039) : 0,98 W/m²K
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteArtline
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2016-09-15
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)3000
    • Leveys (mm)2800
    • Syvyys (mm)125
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Belgia
    • Valmistettu:Belgia
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiWindows
    • UNSPSC-koodi301716
    • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
    • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
    • OmniClass-numero23-17 13 00
    • OmniClass-nimikeWindows
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows

    Alueellinen saatavuus

    Aasia Eurooppa