Julkaise tuotteesi
Sapa Nostoliukuovi 2160
Sapa

Sapa Nostoliukuovi 2160

Nosto-liukuovi 2160 on tehty eristetyistä alumiiniprofiileista jossa karmisyyvyys on 160 mm ja ovipuite 70 mm. Lämpökatkona on 40 mm syvä lasikuituvahvisteinen polyamiidieriste. Ovessa on käyttäjäystävällinen nosto-liukuhela. Ovilehti liukuu kevyesti ja tiivistyy hyvin koska lehti laskeutuu muutaman millimetrin lukittaessa ovea.

Rakenteet. Yksi- tai kaksikiskoinen nostoliukuovi. Yksikiskoinen yhdellä tai kahdella liukuovella.
Ovilehden mitat. Maks korkeus 2,7 m. Maks leveys 3,2 m
Ovilehtipaino. Maks 400 kg
Lukittava vedin. Sisäpuoli tai molemmin puolin.

Tekniset tiedot
  • Karmisyvyys 160 mm.
    Ovilehtiprofiilin syvyys 70 mm.
    Maks korkeus 2,7 m.
    Maks leveys 3,2 m/ovilehti.
    Ovilehtipaino maks 400 kg.
    Lukittava painike sisä- tai sisä- ja ulkopuolella.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSlider_2160
  • TuoteperheWindows & Doors
  • TuoteryhmäAluminium Windows
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2018-03-12
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)3300
  • Leveys (mm)3835
  • Syvyys (mm)160
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Suunniteltu:Belgia
  • Valmistettu:Belgia
  • Nettopaino (kg)400
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiWindows
  • UNSPSC-koodi301716
  • Uniclass 2015 -koodiEF_25_30
  • Uniclass 2015 -kuvausDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeAluminum Windows
  • OmniClass-numero23-17 13 00
  • OmniClass-nimikeWindows
  • CSI UniFormat II -koodiB2020
  • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows