Julkaise tuotteesi
Sapa liukuovi TIGAL
Sapa liukuovi TIGAL
Sapa liukuovi TIGAL
    Sapa

    Sapa liukuovi TIGAL

    TIGAL on hybridijärjestelmä, jossa yhdistyvät liukuoven edut sekä ikkunan suorituskyky tiiveyden suhteen.
    Tuote on ideaalinen kohtaamaan ilmastonmuutoksen haasteet koska sillä on erinomainen lämmöneristävyys sekä vedenpitävyys verrattuna perinteisiin liukuoviin.
    Patentoidulla tiivistejärjestelmällä ja koko ovilehden ympärillä olevilla lukituspisteillä poikkeuksellinen vedenpitävyys on taattu – jopa nelinkertainen verrattuna perinteiseen liukuoveen.
    Kapeat linjat ja piilohelat tarjoavat tasapainoista estetiikkaa helppokäyttöisyyden sekä hiljaisuuden lisäksi.

    Tekniset tiedot
    • Uw jopa 0,85 W/m²K
      Ilmanpitävyys luokka 4
      Mikrotuuletuksella luokka 1
      Sateenpitävyys E1200 (1200Pa).
      Tuulenpaineen kestävyys C5.
      Murtosuoja jopa RC2.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteTigal-pull-and-slide-north
    • TuoteperheWindows & Doors
    • TuoteryhmäAluminium Windows
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-03-13
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)2700
    • Leveys (mm)4000
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    • Nettopaino (kg)300
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaIkkunat - Avaaminen liu'uttamalla
    • IFC-luokitusIkkuna