Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saunier_duval/products/5e5c5f2e-1766-4748-ba75-c4f37613df16
Koti
Luokat
LVI
Boilerit
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SAUNIER DUVAL
Seuraa
ThemaPlus M-Condens 3CEp 31-AS/1 M (H-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude mini-accumulée - 3,2 litres
Chaudière murale gaz condensation (3CEp) mini-accumulation 31 kW
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Chaudière murale gaz (GN) condensation mini-accumulation 31 kW - Débit ECS : 14,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SAU020068
Tuoteperhe
Boiler
Tuoteryhmä
ThemaPlus M Condens 3CEp
Julkaisupäivä
2024-06-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
740
Leveys (mm)
418
Syvyys (mm)
344
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/solutions-gaz/chaudiere-gaz-a-condensation/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
34
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Boilerit
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Miura America
MW Water Softener
Lataa
LAARS Heating Systems
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters
Lataa
Navien
NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing Boiler
Lataa
AERCO
Innovation 600 - Direct Fired Water Heater
Lataa
Patterson-Kelley
P-K STORM® Condensing Boilers
Lataa
Superior Boiler
Wichita 2-Pass Wetback Firetube Boiler
Lataa