Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saunier_duval/products/3788e0bd-4f6f-4f77-a9c5-d0d85a71b821
Koti
Luokat
LVI
Boilerit
IsoTwin Condens T 26 - CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude accumulée dynamique 42 litres
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
SAUNIER DUVAL
Seuraa
IsoTwin Condens T 26 - CS/1 (N-FR) Chaudières murales gaz à condensation Chauffage + eau chaude accumulée dynamique 42 litres
Chaudière murale gaz condensation accumulation dynamique 42 litres 26 kW
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Chaudière murale gaz (GN) condensation accumulation dynamique 42 litres 26 kW - Débit ECS : 18,5 l/min Classe d'efficacité énergétique : Chauffage A; Sanitaire A profil XL
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
SAU020070
Tuoteperhe
Boiler
Tuoteryhmä
Isotwin Condens
Julkaisupäivä
2024-06-14
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
892
Leveys (mm)
470
Syvyys (mm)
514
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saunierduval.fr/professionnel/produits/solutions-gaz/chaudiere-gaz-a-condensation/
Liittyviä
Liittyviä
Suunniteltu:
Ranska
Valmistettu:
Ranska
Nettopaino (kg)
55
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
LVI - Boilerit
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Ranska
Samankaltaisia tuotteita
Miura America
MW Water Softener
Lataa
LAARS Heating Systems
High-Efficiency MagnaTherm® HTD - Boilers & Water Heaters
Lataa
Navien
NFB700‑C Commercial Condensing Floor‑Standing Boiler
Lataa
AERCO
Innovation 600 - Direct Fired Water Heater
Lataa
Patterson-Kelley
P-K STORM® Condensing Boilers
Lataa
Superior Boiler
Wichita 2-Pass Wetback Firetube Boiler
Lataa