Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
saval/products/74db6712-74bf-440c-a13e-539d0790c40c
Koti
Luokat
Tulituotteet
Palontorjunta
Fire hydrant 2 1/2"
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Saval
Seuraa
Fire hydrant 2 1/2"
3.3
(21 arvostelua)
Saval 2,5" fire hydrant for dry risers. Allows the fire department to connect the fire hose to the dry riser at a particular floor in high buildings.
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
2414016
Tuoteperhe
Dry riser equipment
Tuoteryhmä
Fire hydrants
Tyyppi
Objekti (yksittäinen objekti)
Julkaisupäivä
2015-07-23
Painoksen numero
1
Korkeus (mm)
100
Leveys (mm)
160
Syvyys (mm)
180
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.saval.nl/producten/brandkraan/128/264/
Esittelyvideo
https://www.youtube.com/watch?v=yf2pHM5wuLc
Tekninen kuvaus
https://www.saval.nl/producten/brandkraan/128/264/#downloads
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Messinki
Toissijainen materiaali
Teräs
Suunniteltu:
Alankomaat
Valmistettu:
Alankomaat
Nettopaino (kg)
0.18
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Tulituotteet - Palontorjunta
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Alankomaat
Belgia
Samankaltaisia tuotteita
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Lataa
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Lataa
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Lataa
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Lataa
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Lataa