Julkaise tuotteesi
Akustinen jakoseinäverho T2000
Akustinen jakoseinäverho T2000
Akustinen jakoseinäverho T2000
Akustinen jakoseinäverho T2000
Akustinen jakoseinäverho T2000
    Saxi

    Akustinen jakoseinäverho T2000

    Teanik 2000 on Saxin suosituin akustinen jakoseinäverho, joka on erityisesti suunniteltu vaativiin ympäristöihin, kuten lukioihin ja urheilutiloihin. Vahva ja kestävä kangas tarjoaa tasaisen ja sileän pinnan sekä korkean äänieristyksen, minkä ansiosta se sopii erityisen hyvin suuriin tiloihin. Akustinen jakoseinäverho on varustettu tehokkaalla vaijerimekanismilla, joka nostaa ja kokoaa verhon kattoon. Rakenteen joustavuus mahdollistaa monenlaiset asennukset, ja sen muotoilu kestää notkahduksia ja rakennuksen liikkeitä.

    Sähköasennus kolmivaiheisella kierukkavaihdemoottorilla takaa helpon käytön ja ohjauksen. Moottorissa on turvallisuustoiminnot, kuten jarru ja putoamissuoja. Teanik 2000 täyttää CE-vaatimukset ja tarjoaa luotettavan ratkaisun suuriin tiloihin, joissa tarvitaan sekä kestävyyttä että äänieristystä.

    Tekniset tiedot
    • - Tuotteen nimi: Teanik 2000
      - Materiaali: Vahvistettu PVC
      - Kangastyyppi: Mekaaninen piilotettu profiili
      - Palonsuojaus: DIN 4102 B2, SIS 650082
      - Repäisylujuus: 700 N repeämässä
      - Vetolujuus: 3500 N / 5 cm
      - Kankaan paino: 2 kg/m² per puoli
      - Kokonaispaino: 6 kg/m²
      - Moottoriyksikön paino: 250–450 kg
      - Äänenvaimennus: Kenttäarvo 30 dB
      - Suositeltu koko: 20–2000 m²
      - Sähköasennus: 3-vaiheinen kierukkavaihdemoottori (400/240 V, 50–60 Hz)
      - Turvatoiminnot: Jarru, kierukkavaihde, putoamissuoja
      - Vaijerijärjestelmä: 5 mm vaijerit (kaksoisvaijerit moottorilla)
      - CE-merkitty: Kyllä
      - Takuu: 2 vuotta (materiaali- ja asennusviat)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2000
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-09-30
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Suunniteltu:Ruotsi
    • Valmistettu:Ruotsi
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut