Julkaise tuotteesi
Äänieristetty verhoseinä, jossa on absorptio T2000 Acoustic
Äänieristetty verhoseinä, jossa on absorptio T2000 Acoustic
Äänieristetty verhoseinä, jossa on absorptio T2000 Acoustic
Äänieristetty verhoseinä, jossa on absorptio T2000 Acoustic
Äänieristetty verhoseinä, jossa on absorptio T2000 Acoustic
    Saxi

    Äänieristetty verhoseinä, jossa on absorptio T2000 Acoustic

    Teanik 2000 Acoustic on suosittuun Teanik 2000 -verhoseinään perustuva jatkokehitys, jossa on parannettu äänenvaimennus. Verhoseinä on suunniteltu vähentämään flutter-kaikua ja jälkikaiunta-aikoja, mikä tekee siitä erityisen sopivan meluisiin ympäristöihin, kuten koulun liikuntasaleihin, urheilutiloihin ja konserttisaleihin.

    Seinä on valmistettu lastupäällysteisellä kankaalla, joka vaimentaa ääntä tehokkaasti säilyttäen samalla korkean kestävyyden ja vakauden. Rakenne on suunniteltu suurille pinnoille ja se voidaan mukauttaa asiakkaan erityisvaatimuksiin. Se on varustettu tukevalla vaijerimekanismilla, joka nostaa verhoseinän helposti kattoon. Sähköasennus tapahtuu kolmivaiheisella kierukkavaihdemoottorilla, ja turvallisuus taataan jarrujen ja putoamissuojan avulla. Tämä seinä on täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa sekä akustiikka että toiminnallisuus ovat etusijalla.

    Tekniset tiedot
    • - Tuotenimi: Teanik 2000 Acoustic

      - Materiaali: Vahvistettu PP lastupäällysteisellä pinnalla

      - Kankaan tyyppi: Mekaaninen piilotettu profiili

      - Paloluokitus: EN13823 / C-s2-d0

      - Repeämislujuus: 700 N repeämässä

      - Vetolujuus: 3500 N / 5 cm

      - Kankaan paino: 2 kg/m² per puoli

      - Kokonaispaino: 6 kg/m²

      - Moottoriyksikön paino: 250–450 kg

      - Äänenvaimennus: Kenttäarvo 30 dB

      - Äänen absorptio: Kyllä

      - Suositeltu koko: 20–2000 m²

      - Sähköasennus: Kolmivaiheinen kierukkavaihdemoottori (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Turvallisuusominaisuudet: Jarru, kierukkavaihde, putoamissuoja

      - Vaijerijärjestelmä: 5 mm vaijerit (kaksoisvaijerit moottorissa)

      - CE-merkitty: Kyllä

      - Takuu: 2 vuotta (materiaali- ja asennusvirheet), 10 vuotta huoltosopimuksella

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT2000-Acoustic
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut