Julkaise tuotteesi
Verhoseinäjakaja T500
Verhoseinäjakaja T500
Verhoseinäjakaja T500
Verhoseinäjakaja T500
Verhoseinäjakaja T500
Verhoseinäjakaja T500
    Saxi

    Verhoseinäjakaja T500

    Teanik 500 on monipuolinen ja kestävä verhoseinä, joka on suunniteltu tehokkaaseen suurten tilojen, kuten urheiluhallien ja monitoimisalien, jakamiseen. Seinä koostuu vahvistetusta PVC-kankaasta, jossa on täysin hitsatut saumat, mikä takaa pitkän käyttöiän ja helpon puhdistuksen.

    Seinä on moottoroitu ja voidaan helposti nostaa kattoon, mikä mahdollistaa nopean ja joustavan tilanhallinnan. Rakenne on kevyt ja vaatii vähän asennustilaa, mikä lisää sen monipuolisuutta erilaisissa ympäristöissä. Seinä mukautetaan asiakkaan toiveiden mukaan ja asennetaan Saxi:n valtuutettujen asentajien toimesta. Lisäksi Teanik 500 on CE-merkitty ja täyttää kaikki voimassa olevat turvallisuusmääräykset.

    Tekniset tiedot
    • - Tuotenimi: Teanik 500

      - Materiaali: Vahvistettu PVC

      - Kankaan tyyppi: Täysin hitsatut saumat

      - Paloturvallisuus: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Repeämislujuus: 300 N repeämässä

      - Vetolujuus: 3000 N / 5 cm

      - Kankaan paino: 0,75 kg/m² per puoli

      - Kokonaispaino: 1,2 kg/m²

      - Moottoriyksikön paino: 100–250 kg

      - Ääniloukut: Ei

      - Suositeltu koko: 20–2000 m²

      - Kokoaminen: Kattoon

      - Sähköasennus: 3-vaiheinen matopyörämoottori (380/220 V, 50 Hz)

      - Turvaominaisuudet: Jarru, matopyörä, putoamissuoja

      - CE-merkitty: Kyllä

      - Takuu: 2 vuotta (materiaali- ja asennusvirheet)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT500
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut