Julkaise tuotteesi
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net
    Saxi

    Verhoseinäjakaja verkolla T500 Net

    Teanik 500 Net on käytännöllinen ja joustava verhoseinä, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi voimistelu- ja urheiluhalleissa. Seinän alaosa koostuu suojaavasta PVC-kankaasta, kun taas yläosa on varustettu verkolla, mikä tekee siitä ihanteellisen suurille jalkapallohalleille ja muille urheilutiloille.

    Seinä on moottoroitu ja voidaan helposti nostaa kattoon kaarevassa muodossa, mikä tekee siitä kätevän ja tilaa säästävän ratkaisun. Rakenne on kevyt ja vaatii vähän asennustilaa, mikä lisää sen monipuolisuutta erilaisissa urheiluympäristöissä. Seinä mukautetaan asiakkaan toiveiden mukaan ja asennetaan Saxi:n valtuutettujen asentajien toimesta. Lisäksi Teanik 500 Net on CE-merkitty ja täyttää kaikki voimassa olevat turvallisuusmääräykset.

    Tekniset tiedot
    • - Tuotenimi: Teanik 500 Net

      - Materiaali: Vahvistettu PVC (alaosa), solmittu nailonverkko (yläosa)

      - Kankaan tyyppi: Täysin hitsatut saumat

      - Paloturvallisuus: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Repeämislujuus: 300 N repeämässä

      - Vetolujuus: 3000 N / 5 cm

      - Kankaan paino: 0,7 kg/m² per puoli

      - Kokonaispaino: 0,75 kg/m²

      - Moottoriyksikön paino: 100–250 kg

      - Ääniloukut: Ei

      - Suositeltu koko: 20–2000 m²

      - Kokoaminen: Kattoon (kaareva muoto mahdollinen)

      - Sähköasennus: 3-vaiheinen matopyörämoottori (380/220 V, 50 Hz)

      - Turvaominaisuudet: Jarru, matopyörä, putoamissuoja

      - CE-merkitty: Kyllä

      - Takuu: 2 vuotta (materiaali- ja asennusvirheet)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT500-Net
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-15
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut