Julkaise tuotteesi
Äänieristetty verhoseinä T8000
Äänieristetty verhoseinä T8000
Äänieristetty verhoseinä T8000
Äänieristetty verhoseinä T8000
Äänieristetty verhoseinä T8000
    Saxi

    Äänieristetty verhoseinä T8000

    Teanik 8000 on Saxi:n erityisesti kehittämä verho-seinä, joka on suunniteltu täyttämään korkeat ääneneristyksen vaatimukset ympäristöissä kuten konferenssisalit ja luentosalit. Raskas kangas, joka on noin neljä kertaa painavampi kuin Teanik 2000:ssa, edistää erittäin tehokasta äänieristystä ja vankkaa seinärakennetta. Seinän tukeva muotoilu tekee siitä ihanteellisen suurille tiloille, joissa akustisia olosuhteita on valvottava tarkasti.

    Seinä on ripustettu kaapelimekanismilla, joka on herkkä rakennuksen liikkeille ja taipumisille, mikä mahdollistaa turvallisen ja luotettavan kerääntymisen kattoon. Sähköasennus suoritetaan 3-vaiheisella matopyörämoottorilla, ja käyttö ohjataan avainohjauksella. Verhoseinä on varustettu turvallisuusominaisuuksilla, kuten jarrulla, matopyörällä ja putoamissuojalla, ja se täyttää CE-turvallisuusvaatimukset.

    Tekniset tiedot
    • - Tuotenimi: Teanik 8000

      - Materiaali: Vahvistettu PVC

      - Kankaan tyyppi: Mekaaninen piilotettu profiili

      - Paloturvallisuus: DIN 4102 B2, SIS 650082

      - Repeämislujuus: 700 N repeämässä

      - Vetolujuus: 3500 N / 5 cm

      - Kankaan paino: 8 kg/m² per puoli

      - Kokonaispaino: 20–24 kg/m²

      - Moottoriyksikön paino: 350–450 kg

      - Äänieristys: Kenttäarvo 35–40 dB

      - Suositeltu koko: 20–250 m²

      - Sähköasennus: 3-vaiheinen matopyörämoottori (400/240 V, 50–60 Hz)

      - Turvaominaisuudet: Jarru, matopyörä, putoamissuoja

      - Kaapelijärjestelmä: 5 mm kaapelit (kaksoiskaapelit moottorissa)

      - CE-merkitty: Kyllä

      - Takuu: 2 vuotta (materiaali- ja asennusvirheet)

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteT8000
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2024-10-14
    • Painoksen numero1
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaUrheilu ja vapaa-aika - Muut