Julkaise tuotteesi
Celosías AC-150
Saxun

Celosías AC-150

Sun protection louver, “Saxun” model AC-150 Mobile.

Tekniset tiedot
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AC-150, size 150 x 28 mm, consisting of extruded alu-minium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that guide an aluminium tube through the interior of the slat that is anchored to several mechanised openings in the 50x40 mm alumini-um frame, allowing the rotation of the slat on an an-
    ti-friction cap. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelosia-AC-150
  • TuoteperheLouvers
  • TuoteryhmäSun protection louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)28
  • Syvyys (mm)150
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE