Julkaise tuotteesi
Celosías 0-120
Saxun

Celosías 0-120

3.8 / 5 tähteä3.8(5 arvostelua)

Sun protection louver, "Saxun" model O-120

Tekniset tiedot
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model O-120, size 120 x 19,80 mm with oval section, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, finished at the ends with a mobile aluminium end cap set that allows the slat to be turned via machine operation car-ried out on an extruded aluminium frame measuring 50x40 mm. Rotation of the slat carried out by means of traction via an aluminium rod and transmission cap in each slat, with manual operation by means of a control or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelosia-O-120
  • TuoteperheLouvers
  • TuoteryhmäSun protection louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)19.8
  • Syvyys (mm)120
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE