Julkaise tuotteesi
Ceclosías AP-140 PVC
Ceclosías AP-140 PVC
    Saxun

    Ceclosías AP-140 PVC

    Sun protection louver, “Saxun” model AP-140 PVC mobile.

    Tekniset tiedot
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-140 PVC, size 139.5 x 20.40 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped at equidistant steps on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a zamak lever orientation control, or motorised by means of a mechanical motor, RTS transmitter and receiver, all mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecelosia-AP-140-pvc
    • TuoteperheLouvers
    • TuoteryhmäSun protection louver
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)20.4
    • Syvyys (mm)139.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliPVC
    • Toissijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiLouvers
    • UNSPSC-koodi30161901
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
    • OmniClass-numero23-17 21 11 15
    • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE