Julkaise tuotteesi
Celosías AP-75 PVC
Saxun

Celosías AP-75 PVC

Sun protection louver, “Saxun” model AP-75 PVC mobile.

Tekniset tiedot
  • Supply of Saxun mobile slatted louver system model AP-75 PVC, size 74.75 x 14.4 mm, consisting of PVC slats finished at the ends with a PVC end cap set clipped on a PVC slat support, allowing the rotation of the slat via traction on the end caps of a PVC splint with manual operation by means of a PVC lever orientation control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelosia-AP-75-pvc
  • TuoteperheLouvers
  • TuoteryhmäSun protection louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Leveys (mm)14.4
  • Syvyys (mm)74.75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliPVC
  • Toissijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE