Julkaise tuotteesi
Celosías D5
Celosías D5
Celosías D5
    Saxun

    Celosías D5

    4.0 / 5 tähteä4.0(10 arvostelua)

    Sun protection louver,“Saxun” model D-5 Fixed.

    Tekniset tiedot
    • Supply of Saxun D-5 model fixed slatted louver system in dimensions of 50 x 10 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 D-5 model slats with rounded rectangular ends, which are inserted into the interior of a die-cut section in a 40x40 mm extruded aluminium frame with a 57º inclination and equidistant fixed steps of 41.5 mm.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecelosia-D5
    • TuoteperheLouvers
    • TuoteryhmäSun protection louver
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-07
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)10
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiLouvers
    • UNSPSC-koodi30161901
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
    • OmniClass-numero23-17 21 11 15
    • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE