Julkaise tuotteesi
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
Celosías D7
    Saxun

    Celosías D7

    4.8 / 5 tähteä4.8(10 arvostelua)

    Sun protection louver, “Saxun” model D-7 mobile.

    Tekniset tiedot
    • Supply of Saxun mobile slatted louver system model D-7, size 70 x 17,40 mm, consisting of extruded aluminium slats in 6060 T5 alloy, housed at the ends in a set of cleats that allow the slat to be turnedat equidistant steps via manual action with rotary style rotation control or body style lever control. All mounted on a 40x40mm extruded aluminium frame with cleat set housing.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecelosia-D7
    • TuoteperheLouvers
    • TuoteryhmäSun protection louver
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-07
    • Painoksen numero1
    • Leveys (mm)17.4
    • Syvyys (mm)70
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiLouvers
    • UNSPSC-koodi30161901
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
    • OmniClass-numero23-17 21 11 15
    • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE