Julkaise tuotteesi
Celosías HR
Saxun

Celosías HR

Sun protection louver, “Saxun” model HR fixed.

Tekniset tiedot
  • Supply of Saxun HR model fixed slatted louver system in dimensions of 45 x 68.81 mm, composed of extruded aluminium alloy 6060 T5 HR model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 11, 22 or 26 slats/ml.

Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitecelosia-HR
  • TuoteperheLouvers
  • TuoteryhmäSun protection louver
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2022-06-01
  • Painoksen numero1
  • Korkeus (mm)45
  • Syvyys (mm)68.81
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
Luokitus
  • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
  • IFC-luokitusObjekti
  • UNSPSC-nimiLouvers
  • UNSPSC-koodi30161901
  • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
  • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
  • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
  • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
  • OmniClass-numero23-17 21 11 15
  • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
  • CSI UniFormat II -koodiB20
  • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE