Julkaise tuotteesi
Celosías I
Celosías I
    Saxun

    Celosías I

    Sun protection louver, “Saxun” model I fixed.

    Tekniset tiedot
    • Supply of Saxun I model fixed slatted louver system in dimensions of 100 x 35.5 mm, composed of extru-ded aluminium alloy 6060 T5 I model slats anchored by pressure clipping on a double extruded aluminium support profile in dimensions of 40 x 40 mm or 35 x 40 mm, with equidistant die-cutting and selectable steps of 7 to 11 slats/ml.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitecelosia-I
    • TuoteperheLouvers
    • TuoteryhmäSun protection louver
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-06-01
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)100
    • Syvyys (mm)35.5
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaOvet - Häikäisysuojat
    • IFC-luokitusObjekti
    • UNSPSC-nimiLouvers
    • UNSPSC-koodi30161901
    • Uniclass 2015 -koodiPr_30_59_48
    • Uniclass 2015 -kuvausLouvres and components
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi08 91 00
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeLouvers
    • OmniClass-numero23-17 21 11 15
    • OmniClass-nimikeExterior Louvers and Grilles
    • CSI UniFormat II -koodiB20
    • CSI UniFormat II -nimikeEXTERIOR CLOSURE