Julkaise tuotteesi
Mallorquina Ephorus D-5
Mallorquina Ephorus D-5
    Saxun

    Mallorquina Ephorus D-5

    4.6 / 5 tähteä4.6(5 arvostelua)

    Sun protection folding window and door shutter, “Saxun” model D-5 Fixed.

    Tekniset tiedot
    • Supply of the Ephorus exterior folding shutter by Saxun The shutter is composed of a 40x46.5mm aluminium profile frame and a 48x59.5mm aluminium profile interior leaf that houses Saxun’s D-5 rounded rectangular fixed slats. The leaf and frame are joined using hinges with an opening greater than 90 ° and locked using a cremone bolt, allowing the alignment of the inner face in the closed position. Possibility of final adjustment on-site by means of a 30 mm aluminium perimeter overlap.

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteephorus-exterior-folding-shutter-d-5
    • TuoteperheShading Systems
    • TuoteryhmäExterior folding shutter
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2022-07-04
    • Painoksen numero1
    • Korkeus (mm)10
    • Syvyys (mm)50
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaRakentaminen - Shading Systems
    • IFC-luokitusIkkuna
    • UNSPSC-nimiShutters
    • UNSPSC-koodi30151801
    • Uniclass 2015 -koodiSs_25_50_80
    • Uniclass 2015 -kuvausShutter systems
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi10 71 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeExterior Sun Control Devices
    • OmniClass-numero23-17 21 11 13
    • OmniClass-nimikeExterior Shutters
    • CSI UniFormat II -koodiB2020
    • CSI UniFormat II -nimikeExterior Windows