Julkaise tuotteesi
Yhdysvallat
Suomi
Kieli
Projektin sijainti
Julkaise tuotteesi
Ilmainen rekisteröityminen
Kirjaudu
scheicherwand/products/12aa4e8e-155d-4163-ae7c-a46e67d8e01a
Koti
Luokat
Seinät
Väliseinät
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Ei saatavilla alueella Yhdysvallat
Alois Scheicher GmbH
Seuraa
Systemtrennwand - TS1 Nurglastür Alu flush
Lataa
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
THE TECHNICAL DETAILS:
Choice of wooden, all-glass or framedoors
single-pane glazing with ESG or VSG possible
privacy films are used for privacy protection
thickness 100 mm
height up to 3.000 mm
element width up to 1.300 mm
Sound insulation of Rwp 31-33 dB
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
Yksilöity viite
systemtrennwand-ts1-nurglastur-alu-flush
Tuoteperhe
TS1 Alu glass door
Tuoteryhmä
aluminum door
Tyyppi
Kokoonpano (useita objekteja)
Julkaisupäivä
2024-12-10
Painoksen numero
1
Linkit
Linkit
Tuotteen url
https://www.scheicherwand.com/produkt/flushzarge-aluminium-glas-holzrahmentuer/
Liittyviä
Liittyviä
Ensisijainen materiaali
Extruded Aluminum
Toissijainen materiaali
Lasi
Suunniteltu:
Itävalta
Valmistettu:
Itävalta
Luokitus
Luokitus
BIMobject-luokka
Seinät - Väliseinät
IFC-luokitus
Ovipaneeli
OmniClass-numero
23-17 11 13 13
OmniClass-nimike
Aluminum Doors
Alueellinen saatavuus
Eurooppa
Itävalta
Saksa
Sveitsi
Samankaltaisia tuotteita
ABCD International
Glass partition edge to edge single glazing ID1
Lataa
Aluprof
MB-HARMONY OFFICE Internal Wall System
4.8
(
8
)
Lataa
Roppe Corporation, USA
Contours Wall Base - Candid
Lataa
Flex-Ability Concepts
Flex Lite - Economical Flexible Structural Framing
Lataa
Flex-Ability Concepts
Flex-C Arch - Archway Flexible Structural Framing
Lataa
Pladur
3.1.3 PARTITION WALLS - Magna
4.2
(
6
)
Lataa