Julkaise tuotteesi
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV
MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    MCSet - Medium Voltage switchgear up to 24 kV

    3.9 / 5 tähteä3.9(10 arvostelua)
    Medium Voltage switchgear (AIS type): SF6 withdrawable circuit-breaker up to 24 kV MCset 24 kV is an indoor switchgear assembly that provides maximum user safety.It is intended to meet all electrical distribution needs from 24kV and incorporates a set of innovative solutions designed using proven techniques
    Tekniset tiedot
    • . high performance breaking devices (SF6 technology) . digital protection and control system . designed and tested for internal arc resistance Performances: Technology: SF6 . Standard: IEC . Rated voltage: 24kV . Busbar system: Single . Rated current busbar: 3150A . Rated operational current: 2500A Rated peak withstand current: 31.5kA Internal Arc Classification: A FLR 25kA/1s - 31.5kA/0.15s Loss of service continuity: LSC 2B Partition class: PM
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemcset
    • TuoteperheMV Switchgear
    • TuoteryhmäMcSet
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2018-01-02
    • Painoksen numero2
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMetalli
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
    • IFC-luokitusSähkönjakelu
    • UNSPSC-nimiElectrical fittings
    • UNSPSC-koodi39121311
    • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
    • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
    • OmniClass-numero23-35 31 31 11 11
    • OmniClass-nimikeElectronic Controlled Distribution Switchgear
    • CSI UniFormat II -koodiD5010
    • CSI UniFormat II -nimikeElectrical Service and Distribution