Julkaise tuotteesi
PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

PIX Roll on Floor - Up to 17.5 kV with floor rolling vacuum circuit breaker

3.4 / 5 tähteä3.4(7 arvostelua)

PIX with a roll on floor circuit breaker design provides easy rack-in/rack-out operation without the need for a separate trolley.It is an extension of the standard PIX range and delivers performances up to 17.5 kV/31.5 kA/2500 A.It is equipped with a Vacuum Circuit Breaker(EasyPact EXE & HVX) and has other functional trolleys like the metering truck and the link truck.

Tekniset tiedot
    • Up to 17.5kV, 31.5 kA and 2500 A
    • Single busbar design
    • Highest level of service continuity LSC 2B-PM
    • Internal Arc Classification (IAC) AFLR 31.5kA 1s according to IEC62271-200
    • E2, M2 and C2 (cable charging & single capacitor bank) class circuit breaker
    • Up to 2 sets of block CTs and 6 cables/phase
    • Integrated earth switch with making capacity
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitePIX_ROF
  • TuoteperheMV Switchgear
  • TuoteryhmäPIX RoF
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2018-07-16
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Intia
  • Valmistettu:Intia
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Kytkinlaitteet
  • IFC-luokitusSähkönjakelu
  • UNSPSC-nimiElectrical fittings
  • UNSPSC-koodi39121311
  • Uniclass 2015 -koodiPr_60_70_36
  • Uniclass 2015 -kuvausHigh voltage switchgear and transformers
  • OmniClass-numero23-35 31 31 11 11
  • OmniClass-nimikeElectronic Controlled Distribution Switchgear

Alueellinen saatavuus

Eurooppa Aasia Afrikka Etelä-Amerikka Oseania Pohjois-Amerikka