Julkaise tuotteesi
Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

Trihal – Cast Resin dry type transformer IEC 60076

4.4 / 5 tähteä4.4(16 arvostelua)
Cast resin, 50 Hz, three-phased distribution transformers with the following characteristics: Indoor use / Outdoor use with properly designed enclosure Thermal class F - Temperature rise 100 K Ambient ≤ 40°C, altitude ≤ 1000 m MV windings encapsulated in cast resin Pre-impregnated LV windings Natural air cooling system (AN type) Core and frame covered with protective coating Anti-corrosion surface treatment : corrositivity category class C2, “Medium” durability (according to ISO 12944-2)
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSCH-TRIHAL-01
  • TuoteperheTransformers
  • TuoteryhmäTrihal
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2015-04-10
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Turkki
  • Valmistettu:Turkki
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat
  • UNSPSC-nimiElectrical or power regulators
  • UNSPSC-koodi39121009