Julkaise tuotteesi
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system
PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    PrismaSeT International - Pre-fabricated Low Voltage distribution system

    4.4 / 5 tähteä4.4(9 arvostelua)
    Part of SeT Series. Tested Assembly complaint to IEC 61439 1& 2 and Dedicated for applications upto 4000A
    Tekniset tiedot
    • System M: Floor Standing · Available upto 4000A with Icw upto 85kA/1s · Standard height 2000mm · Width 300/400/600/600+200/800mm & Depth 400/600/800/1000mm · IP: 30/31/42/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit) System L: Wall Mounted (Pak and full kit versions) · Available upto 630A with Icw upto 25kA/1s · 8 different heights (from 300mm to 1850mm) · Width 300/600mm and Depth 235/305mm · IP: 30/31/40/54 and IK 10 · Colour: RAL 7047 (Enclosure) and RAL 9022 (Functional Unit)
    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viiteprismaset-INTL
    • TuoteperhePanelboards & Switchboards
    • TuoteryhmäLow Voltage Switchboard
    • TyyppiEsittely (malli)
    • Julkaisupäivä2022-05-24
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliMetalli
    • Toissijainen materiaaliMuovi
    • Suunniteltu:Ranska
    • Valmistettu:Ranska
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaSähköosat - Sähköasennukset

    Alueellinen saatavuus

    Oseania Afrikka Aasia