Julkaise tuotteesi
Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

Trihal cast resin dry type transformer 315-3000 kVA

4.6 / 5 tähteä4.6(16 arvostelua)
Cast Resin Distribution Transformer. Part of Set Series. Safer and environmental friendly solution for Medium Voltage and Electrical Distribution networks, to the requirements of all sectors of activity.
Tekniset tiedot
    • MV windings encapsulated in cast resin
    • Pre-impregnated LV windings
    • Thermal insulation Class F
    • E3, C3, F1 certified
    • Deep temperature storage up to -60°C
    • Resistance to high level of humidity > 95 %
    • Naturally cooled (AN) or air forced (AF) on request
    • Indoor installation or outdoor on request (with enclosure)
    • Enclosure with protection up to IP44
    • On-Load Tap Changer (OLTC) upon specific request
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viitetrihal-eco_AUS
  • TuoteperheTransformers
  • TuoteryhmäTrihal
  • TyyppiEsittely (malli)
  • Julkaisupäivä2021-12-14
  • Painoksen numero1
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliMetalli
  • Toissijainen materiaaliMetalli
  • Suunniteltu:Kiina
  • Valmistettu:Kiina
Luokitus
  • BIMobject-luokkaSähköosat - Muuntajat

Alueellinen saatavuus

Oseania