Julkaise tuotteesi
Schüco Window AWS 75.SI+
Schüco
Arkistoitu

Schüco Window AWS 75.SI+

  • Highly thermally insulated aluminium window system
  • Uf = 1.2 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uf = 1.3 W/(m²K) (PA insulating bars) with a face width of 117 mm
  • Uw = 0.90 W/(m²K) (PT insulating bars) and Uw = 0.93 W/(m²K) (PA insulating bars) with Ug = 0.6 W/(m²K) and plastic spacer
  • Flexible level of insulation due to different design options
  • Integration of the new Schüco AvanTec SimplySmart fittings range
Tekniset tiedot
  • Yksilöity viiteSchueco_AWS_75_si_plus
  • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
  • Julkaisupäivä2014-06-18
  • Painoksen numero2
  • Syvyys (mm)75
Liittyviä
  • Ensisijainen materiaaliAlumiini
  • Toissijainen materiaaliLasi
  • Suunniteltu:Saksa
  • Valmistettu:Saksa
Luokitus
  • BIMobject-luokkaIkkunat - Double Hung Windows
  • IFC-luokitusIkkuna
  • UNSPSC-nimiAluminum profiles
  • UNSPSC-koodi30102306
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows