Julkaise tuotteesi
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser
Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    Model RHV Aluminum Round Grille Diffuser

    The model RHV Double Deflection Diffuser offers a double deflection design in a round shape. Excellent for ceiling and wall mounting, it can provide wide dispersion or narrow air streams. The individually adjustable blades allow the user to condition four areas simultaneously. The body is one piece aluminum and mounts with the included hidden bracket. Finally a register good looking enough for those special projects!

    *Butterfly Dampers also available on our website.

    Tekniset tiedot
    • Material: Heavy-Gauge Aluminum
      Finish: Gloss White or Mill Finish (Custom Colors Available)
      Sizes: 6" 8" 10" 12" 14" 16" 20" 24"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemodel_rhv-diffuser-round-grilles
    • TuoteperheRound Grilles
    • TuoteryhmäRound Grilles
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11 13
    • OmniClass-nimikeWall Ventilation Diffusers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka