Julkaise tuotteesi
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent
Model SB Aluminum Dryer Vent

    Model SB Aluminum Dryer Vent

    Exceptionally designed for exterior applications, the SB is easy to install and have large openings to reduce clogging. Standard with flapper damper, it prevents outside air from back-drafting into the house through the dryer. The SB is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum construction is corrosion-resistant for durability. Removable from ductwork for easy cleaning for dryer vent use.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    Tekniset tiedot
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    Tekniset tiedot
    • Yksilöity viitemodel_sb-dryer-vent
    • TuoteperheDryer Vents
    • TuoteryhmäDryer Vents
    • TyyppiObjekti (yksittäinen objekti)
    • Julkaisupäivä2025-07-08
    • Painoksen numero1
    Liittyviä
    • Ensisijainen materiaaliAlumiini
    • Suunniteltu:Japani
    • Valmistettu:Japani
    Luokitus
    • BIMobject-luokkaLVI - Muu kuin mekaaninen ilmanvaihto
    • IFC-luokitusLentoterminaali
    • Uniclass 2015 -koodiPr_70_65_04
    • Uniclass 2015 -kuvausAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 -koodi23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 -nimikeDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-numero23-33 49 11 13
    • OmniClass-nimikeWall Ventilation Diffusers

    Alueellinen saatavuus

    Pohjois-Amerikka